Seitenhalter A4

Art.Nr. 6015340 | EAN 4012196952038

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Seitenhalter für die seitliche Abhängung von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SH M10 A4 6015340
20 Stück 8,90 € Preis / 1 Stück
Seitenhalter A4
Seitenhalter A4

Seitenhalter A4

Art.Nr. 6015340

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SH M10 A4 / 6015340
Download
Downloads

Datenblatt

SH M10 A4 / 6015340, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download