Gewindestange A4 2000

Parent Art.Nr. cxmOID567633
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 2M A4 2000 mm M6 3141484
10 Stück 1.817,95 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 2000
Gewindestange A4 2000

Gewindestange A4 2000

Art.Nr. 3141484

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 2M A4 2000 mm M8 3141494
10 Stück 2.779,85 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 2000
Gewindestange A4 2000

Gewindestange A4 2000

Art.Nr. 3141494

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 2M A4 2000 mm M10 3141504
10 Stück 4.553,50 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 2000
Gewindestange A4 2000

Gewindestange A4 2000

Art.Nr. 3141504

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 2M A4 2000 mm M12 3141514
10 Stück 6.018,30 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 2000
Gewindestange A4 2000

Gewindestange A4 2000

Art.Nr. 3141514

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 2M A4 / 3141484
Download
TR M8 2M A4 / 3141494
Download
TR M10 2M A4 / 3141504
Download
TR M12 2M A4 / 3141514
Download
Downloads

Datenblatt

TR M6 2M A4 / 3141484, 0.09MB, pdf
Download
TR M8 2M A4 / 3141494, 0.09MB, pdf
Download
TR M10 2M A4 / 3141504, 0.09MB, pdf
Download
TR M12 2M A4 / 3141514, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren