Gewindestange A2 2000

Parent Art.Nr. cxmOID567592

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 2M A2 2000 mm M6 3141328
10 Stück 1.253,75 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 2000
Gewindestange A2 2000

Gewindestange A2 2000

Art.Nr. 3141328

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast -
Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 2M A2 2000 mm M8 3141330
10 Stück 1.917,05 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 2000
Gewindestange A2 2000

Gewindestange A2 2000

Art.Nr. 3141330

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast -
Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 2M A2 2000 mm M10 3141339
10 Stück 3.140,30 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 2000
Gewindestange A2 2000

Gewindestange A2 2000

Art.Nr. 3141339

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 29 kN
Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 2M A2 2000 mm M12 3141316
10 Stück 4.150,55 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 2000
Gewindestange A2 2000

Gewindestange A2 2000

Art.Nr. 3141316

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 42,2 kN
Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 2M A2 / 3141328
Download
TR M8 2M A2 / 3141330
Download
TR M10 2M A2 / 3141339
Download
TR M12 2M A2 / 3141316
Download
Downloads

Datenblatt

TR M6 2M A2 / 3141328, 0.09MB, pdf
Download
TR M8 2M A2 / 3141330, 0.09MB, pdf
Download
TR M10 2M A2 / 3141339, 0.09MB, pdf
Download
TR M12 2M A2 / 3141316, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren