Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Parent Art.Nr. cxmOID1794435
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF 40 rws reinweiß; RAL 9010 500 mm 45 mm 48 mm 6132609
2 Stück 6,85 € Preis / 1 Stück
Verdrahtungskanal VF 40, flexibel
Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Art.Nr. 6132609

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel ja
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil nein
Nutzquerschnitt 1440 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 13 mm
Schlitzbreite 8 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 45 mm
Höhe 48 mm
Durchmesser 40 mm
VF 40KB rws reinweiß; RAL 9010 500 mm 45 mm 48 mm 6132610
2 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Verdrahtungskanal VF 40, flexibel
Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Art.Nr. 6132610

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart selbstklebend und Bodenlochung
Flexibel ja
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil nein
Nutzquerschnitt 1440 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 13 mm
Schlitzbreite 8 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 45 mm
Höhe 48 mm
Durchmesser 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VF 40 rws / 6132609, 0.11MB, pdf
Download
VF 40KB rws / 6132610, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren