Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132446 | EAN 4012196724253

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NUDIN 7537 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 38 mm 75 mm 6132446
2 m 12,90 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 37,5
Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 37,5

Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132446

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 2000 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 8 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 38 mm
Höhe 75 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads