Oberteil VDK OT 40

Art.Nr. 6132524 | EAN 4012196718818

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VDK OT40 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 6132524
2 m 2,05 € Preis / 1 m
Oberteil VDK OT 40
Oberteil VDK OT 40

Oberteil VDK OT 40

Art.Nr. 6132524

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kanalbreite 40 mm
Halogenfrei nein
Kriechstromfest ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads