Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132472 | EAN 4012196717859

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVK 5037 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 38 mm 50 mm 6132472
2 m 11,90 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 37,5
Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 37,5

Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132472

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 38 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext
Downloads