Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5, Kanalbreite 37,5

Parent Art.Nr. cxmOID1914762
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVK3737 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 38 mm 38 mm 6132470
2 m 9,95 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5, Kanalbreite 37,5
Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5, Kanalbreite 37,5

Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132470

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 38 mm
Höhe 38 mm
Ausschreibungstext
Downloads