Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 60

Art.Nr. 6132564 | EAN 4012196719297

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVDK 8060 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 60 mm 80 mm 6132564
2 m 21,15 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 60
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 60

Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 60

Art.Nr. 6132564

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 4140 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 60 mm
Höhe 80 mm
Ausschreibungstext
Downloads