Verdrahtungskanäle HF-METRA 60, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132552 | EAN 4012196719242

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVDK 6040 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 40 mm 60 mm 6132552
2 m 14,40 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-METRA 60, Kanalbreite 40
Verdrahtungskanäle HF-METRA 60, Kanalbreite 40

Verdrahtungskanäle HF-METRA 60, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132552

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 1940 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads