Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 75

Parent Art.Nr. cxmOID1911031
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 7575 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 75 mm 75 mm 6132386
24 m 17,00 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 75
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 75

Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 75

Art.Nr. 6132386

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 4990 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Höhe 75 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads