Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 25

Art.Nr. 6132380 | EAN 4012196725540

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 7525 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 25 mm 75 mm 6132380
56 m 10,40 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 25
Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 25

Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 25

Art.Nr. 6132380

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 1400 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 75 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads