Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 87,5

Art.Nr. 6132376 | EAN 4012196725465

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 6287 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 88 mm 63 mm 6132376
28 m 14,00 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 87,5
Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 87,5

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 87,5

Art.Nr. 6132376

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 4500 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 88 mm
Höhe 63 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads