Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 50

Art.Nr. 6132372 | EAN 4012196724451

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 6250 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 50 mm 63 mm 6132372
2 m 9,05 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 50
Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 50

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 50

Art.Nr. 6132372

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 2400 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 63 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads