Verdrahtungskanäle BE-DIN 37,5, Kanalbreite 37,5

Parent Art.Nr. cxmOID1911124
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 3737 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 38 mm 38 mm 6132355
80 m 5,30 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 37,5, Kanalbreite 37,5
Verdrahtungskanäle BE-DIN 37,5, Kanalbreite 37,5

Verdrahtungskanäle BE-DIN 37,5, Kanalbreite 37,5

Art.Nr. 6132355

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 730 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 38 mm
Höhe 38 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads