Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 62,5

Art.Nr. 6132394 | EAN 4012196726608

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 10062 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 63 mm 100 mm 6132394
2 m 20,20 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 62,5
Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 62,5

Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 62,5

Art.Nr. 6132394

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 5245 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 5,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 63 mm
Höhe 100 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads