Universaldeckel

Parent Art.Nr. cxmOID192399
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Universaldeckel für alle Dosentypen, Deckel mit Zentralbefestigung für Verbindungsdosen, Schraubenlöcherabstand 60 mm für Gerätedosen und Geräteverbindungsdosen, Schraubenlöcherabstand 67 mm für Verbindungsdosen, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UG UD weiß 2003236
20 Stück 54,80 € Preis / 100 Stück
Universaldeckel
Universaldeckel

Universaldeckel

Art.Nr. 2003236

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Schraubdeckel
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rund
Halogenfrei ja
Mit Schrauben nein
Plombierbar nein
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Höhe 1,5 mm
Durchmesser 85 mm
Ø 84
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UG UD / 2003236
Download
Downloads