Federdeckel, 80 mm

Art.Nr. 2004634 | EAN 4012195291909

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Durchmesser 80 mm

Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 80 mm, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UV 80 FD weiß 2004634
25 Stück 98,70 € Preis / 100 Stück
Federdeckel, 80 mm
Federdeckel, 80 mm

Federdeckel, 80 mm

Art.Nr. 2004634

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Federdeckel
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rund
Halogenfrei ja
Mit Schrauben nein
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Höhe 1 mm
Durchmesser 80 mm
Ø 95
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UV 80 FD / 2004634
Download
Downloads