Wandleuchten-Dosendeckel

Art.Nr. 2003218 | EAN 4012195024132

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandleuchten-Dosendeckel zum putzbündigen Verschließen der Wandauslassdose, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar. Lieferung inklusive 2 x Schrauben 15 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UW AD weiß 2003218
10 Stück 125,55 € Preis / 100 Stück
Wandleuchten-Dosendeckel
Wandleuchten-Dosendeckel

Wandleuchten-Dosendeckel

Art.Nr. 2003218

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Schraubdeckel
Deckel nicht transparent
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form sonstige
Halogenfrei ja
Mit Schrauben nein
Plombierbar nein
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Länge 76 mm
Breite 42 mm
Höhe 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UW AD / 2003218
Download
Downloads