Kompletteinheit, 3-fach, 2 x 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht, 1 x Datentechnikträger
Art.Nr. 6109916 | EAN 4012195670377
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vorkonfektionierte Anschlusseinheit, Modalnet-Gehäuse 3fach, geeignet für eine Aufputz- bzw. Hohlwandinstallation.
Anschlusseinheit bestückt mit:
- 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: reinweiß, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.
- 1x Schutzkontakt-Steckdose 2fach, in 33° Steckrichtung, Farbe: rot, inklusive Glimmlampen-Element als Kontrollleuchte.
- 1x Datentechnikträger, Typ DTG-2C, Farbe: reinweiß und 1x Blindabdeckung, Typ ADP-B, Farbe: reinweiß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 63x130x180mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WGA-K3WRD4 RW / 6109916 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung WGA-K3WRD4 RW / 6109916 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Modalnet , 0.10MB , pdf