Abdeckrahmen, 2-fach, für Schutzeinrichtungseinbau

Art.Nr. 6109932 | EAN 4012195125815

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bausatz Schutzeinrichtungseinbau bestehend aus Abdeckrahmen mit Montageträger und transparenter Abdeckhaube. Ermöglicht den Einbau von Schutzeinrichtungen (2 TE) wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in das Modalnet-Gehäuse.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Farbe reinweiß; RAL 9010
Flächenbündige Ausführung nein
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal nein
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Klappdeckel ja
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung vertikal
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 37 mm
Transparent ja
Werkstoff Polycarbonat

Abmessungen

Breite 60 mm
Höhe 130 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WG-AF2TE RW 6109932
1 Stück 16,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

WG-AF2TE RW / 6109932
Download