Unterputz-Gerätedose

Art.Nr. 2003015 | EAN 4012195000204

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polen
  • Durchmesser 60 mm

Gerätedose mit verdrehungssicherem, garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm (nach DIN 49 073-1) durch Snap-Rast-Kupplung. 7 Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Ø 20 mm und Ø 25 mm. Kombinierbar für Spreiz- und Schraubbefestigung, tiefliegende Putzhalterungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, für Schraubbefestigung mit selbstschneidenden Schrauben 3,2 mm, mit 2 Schraubdomen ohne Schrauben, Schutzart IP20.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Anzahl
der
Einführungen
Durch-
messer
Rohr-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UG 60 D schwarz 40 mm 7 60 mm 20/25 mm 2003015
25 Stück 29,25 € Preis / 100 Stück
Unterputz-Gerätedose
Unterputz-Gerätedose

Unterputz-Gerätedose

Art.Nr. 2003015

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschließbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Anzahl der Einsätze 1
Art der Einführung Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre Ø 20 mm und Ø 25 mm
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Befestigung der Geräte schrauben oder spreizen
Fußbodenhöhe 42 mm
Deckel ohne
Einführungen 7
Einführung von Hinten nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Geräteschraubenabstand 60 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Nagellasche nein
Mit Schrauben nein
Nennquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Plombierbar nein
Schlagfest ja
Schutzart IP20
Stutzen Tunnelstutzen
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Winddicht nein

Abmessungen

Höhe 40 mm
Ø innen 60 mm
Ø 60
Durchmesser 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UG 60 D / 2003015
Download
Downloads