Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel

Art.Nr. 2003430 | EAN 4012195032892

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Durchmesser 74 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel, Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7-35 mm. 8 Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm, Schutzart IP30.

Gemäß IEC 61670-1, IEC 61670-22 und DIN 49073-1.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Anzahl
der
Einführungen
Durch-
messer
Rohr-Ø Fräs-
loch Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HV 70 D orange 50 mm 8 74 mm 20 mm 74 mm 2003430
10 Stück 394,10 € Preis / 100 Stück
Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel
Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel

Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel

Art.Nr. 2003430

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschließbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Einsätze 1
Art der Einführung Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Fußbodenhöhe 50 mm
Deckel nicht transparent
Deckelschraubenabstand 67 mm
Einführungen 8
Einführung von Hinten ja
Fräslochdurchmesser 74 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Geeignet für Plattenstärke 7 - 35 mm
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Nagellasche nein
Mit Schrauben ja
Nennquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Schutzart IP30
Stutzen ohne
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Winddicht nein

Abmessungen

Höhe 50 mm
Ø 74
Durchmesser 74 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HV 70 D / 2003430
Download
Downloads