Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht

Art.Nr. 2003619 | EAN 4012195246749

  • flammwidrig 850°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Durchmesser 68 mm
  • Schutzart IP 40

Hohlwand Geräte-/Verbindungsdose, winddichte Ausführung durch weiche Einführungsmembran. Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7-35 mm. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, Möglichkeit zur Durchverdrahtung mithilfe von Verbindungsstutzen bei Kombinationen zwischen Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen,
8 , Gerätedosen sind auch als Verbindungsdosen nach VDE 0606-1 mit Doppel-Schraubbefestigung und Schraubdeckel verwendbar, Schutzart IP40.

Gemäß IEC 61670-1, IEC 61670-22 und DIN 49073-1.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Anzahl
der
Einführungen
Durch-
messer
Rohr-Ø Fräs-
loch Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HV 60 MW orange 61 mm 8 68 mm 20 mm 68 mm 2003619
25 Stück 214,10 € Preis / 100 Stück
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht

Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht

Art.Nr. 2003619

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschließbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Einsätze 1
Art der Einführung winddichte Einführungsmembranen für NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Ø 20 mm.
Art der Gehäusedurchführung Dichtmembran
Befestigung der Geräte schrauben
Fußbodenhöhe 61 mm
Deckel ohne
Einführungen 8
Einführung von Hinten ja
Fräslochdurchmesser 68 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Geeignet für Plattenstärke 7 - 35 mm
Geräteschraubenabstand 60 mm
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Nagellasche nein
Mit Schrauben ja
Nennquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Plombierbar nein
Schutzart IP40
Stutzen ohne
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Winddicht ja

Abmessungen

Höhe 61 mm
Ø 68
Durchmesser 68 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HV 60 MW / 2003619
Download
Downloads