* Angebot nur solange der Vorrat reicht

Aktionspaket 1: Quick-Pipe & T-Serie

So einfach haben Sie noch nie installiert.
Sie sind nicht überzeugt? Probieren Sie es aus.

99,00 €

zzgl. MwSt., unverbindlich empfohlener Verkaufspreis über den teilnehmenden Elektrogroßhandel
----------------------
Artikelnummer: 9128288

Im Aktionspaket 1: Mit Quick-Pipe & T-Serie im Handumdrehen zur fertigen Installation

Kabelabzweigkästen T 40, T 60 und T 100
Mit den OBO T-Serie Kabelabzweigkästen haben Sie dank intelligenter Konstruktion und praktischer Details den Installationsvorteil auf Ihrer Seite. Mit hochwertigen Materialien, sinnvollen Wandstärken und einer Vielzahl verschiedener Varianten sind sie so vielfältig wie die an sie gestellten Anforderungen. Sie bieten Ihnen flexiblen Verdrahtungsraum in unterschiedlichen
Formen und Größen.

Quick-Pipe und Quick-Schelle M25
Die Quick-Pipe ist die ideale Lösung für schnelle Aufputz Installation und problemlose Nachinstallation. In Verbindung mit den OBO Quick-Schellen kann sie beides – Rohr und Kabelkanal in einem. Dank ihres hochelastischen Scharniers kann sie nach Belieben wieder geöffnet und durch einfaches Drehen in der Quick-Schelle wieder geschlossen werden. 

Paketinhalt

TypMenge
T 100 10 Stk.
T 60 10 Stk
T 40   5 Stk.
Quick-Schellen100 Stk.
Quick-Pipe30 Meter

 

Aktionspaket 2: A-Serie & T-Serie Kabelabzweigkästen

Alltagsheld und Multitalent gehen Hand in Hand

79,00 €

zzgl. MwSt., unverbindlich empfohlener Verkaufspreis über den teilnehmenden Elektrogroßhandel
----------------------
Artikelnummer: 9128289

Im Aktionspaket 2: Mit A-Serie & T-Serie punkten

A8
Echte Alltagshelden: Unsere altbekannten Klassiker bieten eine einfache Lösung für einfache Anwendungen. Das elastische Material ist besonders handlich und dank Außenbefestigung und Klemmdeckel sind die Kästen schnell und einfach montiert.

T 40, T 60 und T 100
Mit den OBO T-Serie Kabelabzweigkästen haben Sie dank intelligenter Konstruktion und praktischer Details den Installationsvorteil bei gehobenen Anforderungen auf Ihrer Seite. Mit hochwertigen Materialien, flexiblem Verdrahtungsraum und einer Vielzahl verschiedener Varianten sind sie so vielfältig wie die an sie gestellten Anforderungen.

Paketinhalt

TypMenge
A 810 Stk.
T 4010 Stk
T 6010 Stk.
T 100  5 Stk.

 

Bestellen Sie jetzt hier Ihr Aktionspaket unter Angabe des Elektrogroßhandels Ihres Vertrauens. Wir übernehmen für Sie die Abwicklung über den durch Sie vermerkten EGH-Partner.

Anrede



Aktionspaket 1 (T-Serie & Quick-Pipe)



Aktionspaket 2 (T-Serie & A-Serie)

* Pflichtangaben

Es steht Ihnen vollkommen frei, Kontakt über dieses Formular mit uns aufzunehmen oder andere Kommunikationswege zu nutzen. Möchten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, fragen wir in den Pflichtfeldern nur die Daten ab, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten und bei denen wir aus Erfahrung wissen, dass sie notwendig sind, um Ihre Anfrage interessengerecht zu beantworten. Weiter steht es Ihnen frei, zusätzliche Angaben zu machen, die für eine persönliche Ansprache und die Beantwortung Ihrer Anfrage zweckdienlich sind. Die Einzelheiten der Datenverarbeitung seitens OBO können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen.