Rastbares Kabelrinnen Zubehör

Montage durch Einrasten der Kabelrinnen Magic

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das RKS-Magic®-Rinnenprogramm ist voll kompatibel zu den neuen rastbaren Formteilen. Speziell für die RKSM gibt es alle Formteile und das Längsverbinder-Set auch in 35 mm Seitenhöhe.

Feste Formteile

Die Anschlussseiten der Magic-Kabelrinnen und vieler Formteile sind mit Federelementen und Verbindungsmuffen versehen. Diese lassen sich ineinander stecken und einrasten. So entsteht eine schraubenlose und belastbare Längsverbindung, die elektrisch leitend ist und so den Anschluss der Kanalstrecke an das Potentialausgleichsnetz des Gebäudes ermöglicht.

45° Bogen mit rastbarer Funktion für Kabelrinne Magic
45-Grad-Bogen mit rastbarer Funktion
90° Bogen mit rastbarer Funktion für Kabelrinne Magic
90-Grad-Bogen mit rastbarer Funktion
T-Abzweigstück für Kabelrinne Magic
T-Stück
Formteil Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne Magic
Anbau-Abzweigstück
Kreuzung für Kabelrinnen Magic
Kreuzung

Variable Formteile

Mit dem variablen Bogen können Sie Richtungsänderungen in die Streckenführung einbauen. Der Bogen lässt sich stufenlos in einem Bereich von 0°- 90° einstellen und fixieren.

Variabler Bogen 0° bis 90° für Kabelrinne Magic
Variable Bögen

Verbinder

Formteile sind an den Anschlussseiten mit Verbindungsmuffen versehen. Um sie miteinander zu verbinden, verwenden Sie den Formteilverbinder, der beidseitig mit Federelementen ausgestattet ist.

Schnellverbinder für Kabelrinne Magic mit Verbindungsmuffen
Magic Schnellverbinder
Formteilverbinder mit Verbindungsmuffen für Kabelrinne Magic
Formteilverbinder

Trennsteg

Schnellverbinder für Kabelrinne Magic mit Verbindungsmuffen
Magic Schnellverbinder
Formteilverbinder mit Verbindungsmuffen für Kabelrinne Magic
Formteilverbinder
Trennsteg für Kabelrinne Magic
Trennsteg

Weitere Informationen