Kabelverschraubung und die DIN EN 50262

Kabelverschraubungen werden nach DIN EN 50262 hergestellt und geprüft. Diese Norm regelt unter anderem das Rückhaltevermögen bzw. die Zugentlastung für Kabel und Leitungen. Die V-TEC-Kabelverschraubungen von OBO Bettermann entsprechen der Ausführung „A“. Die Tabelle 2A der Norm gibt an, welchen Auszugkräften diese Kabelverschraubungen standhalten müssen. Die V-TEC-Kabelverschraubungen erfüllen des Weiteren die Anforderung der DIN EN 50262 hinsichtlich der Verdrehsicherheit für Kabel und Leitungen (siehe Tabelle 3).Um den geprüften Staub- und Feuchtigkeitsschutz der Kabelverschraubungen zu gewährleisten, sollten Durchgangslochungen den in der Norm DIN EN 50262 vorgeschriebenen Montageöffnungen nach Tabelle 1 entsprechen. Die ausführende Fachkraft vor Ort muss dafür Sorge tragen, dass diese Parameter eingehalten werden, um die Anlage funktionssicher übergeben zu können.

 

Tabelle 1

Größe des Durchgangsloches

mm

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

75

Gewinde der Kabelverschraubung

M

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

M75

Durchmesser des Montageloches (+0,2/-0,4)

mm

6,5

8,5

10,5

12,5

16,5

20,5

25,5

32,5

40,5

50,5

63,5

75,5

Tabelle 2 A

Kabel- und Leitungsdurchmesser

Rückhaltevermögen

Zugentlastung Ausführung A

mm

N

N

bis 4

5

--

>4 bis 8

10

30

>8 bis 11

15

42

>11 bis 16

20

55

>16 bis 23

25

70

>23 bis 31

30

80

>31 bis 43

45

90

>43 bis 55

55

100

>55

70

115

Tabelle 3

Kabel- und Leitungsdurchmesser

Drehmoment
Ausführung A und B

mm

Nm

>4 bis 8

0,10

>8 bis 11

0,15

>11 bis 16

0,35

>16 bis 23

0,60

>23 bis 31

0,80

>31 bis 43

0,90

>43 bis 55

1,00

>55

1,20