Montagehilfe begehbares Kabelrinnen-System

BKRS Kabelrinnenmontage

Direkte Bodenmontage

Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems direkt auf dem Boden mittels Nagelanker oder Bolzenanker.

Bodenmontage mit Verlaengerung in einem BKRS Kabelrinnensystem

Anwendung Aufständerung

Montage und Befestigung des begehbaren Kabelrinnne-Systems bei Aufständerung mittels U-Profilen.

BKRS Kabelkanal

Aufständerung mit Distanzbügel

Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems auf Distanzbügeln Typ DBL.

Offenes BKRS Kabelrinnensystem

Montage auf Stützauslegern

Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems auf speziellen Stützauslegern Typ STA.

Montage unterhalb des begehbaren Kabelrinnen-Systems

Unterhalb der Stützausleger Typ STA können weitere Medien wie Hydraulik, Pneumatik oder Wasser unter dem begehbaren Kabelrinnen-System montiert werden. Die Profilschienen des Stützauslegers erlauben den Einsatz von Bügelschellen.

Stossstellenverbindung in einem BKRS Kabelrinnensystem

Längsverbindung

Die Längsverbindung des begehbaren Kabelrinnen-Systems erfolgt mittels Längsverbinder Typ RLVL.

BKRS Kanal mit ober- und unterseitigen Belegungsflaechen

Montage Schutzblech

Das Schutzblech Typ SB wird mittels Bohrschrauben Typ BS an den Stützauslegern befestigt und dient dem Schutz von Personen, um ein ungewolltes Untertreten des begehbaren Kabelrinnen-Systems zu verhindern und somit Unfälle zu vermeiden.

Trennsteg fuer ein BKRS Kabelrinnensystem

Montage Trennsteg

Der Trennsteg Typ TSG wird mittels Flachrundschrauben im Boden der Kabelrinnen verschraubt. Je nach Breite des Kabelrinnen-Systems können mehrere Trennstege eingesetzt werden. Dabei dient der Trennsteg zusätzlich als Deckelstütze.

Trennsteg fuer ein BKRS Kabelrinnensystem

Montage Trennsteg

Der Trennsteg Typ TSG wird mittels Flachrundschrauben im Boden der Kabelrinnen verschraubt. Je nach Breite des Kabelrinnen-Systems können mehrere Trennstege eingesetzt werden. Dabei dient der Trennsteg zusätzlich als Deckelstütze.

Einsatz des Antirutsch-Streifens

Der Antirutsch-Streifen dient der Sicherheit bei der Deckelmontage, wenn diese noch nicht final befestigt sind. Der Streifen wird auf die Oberkante des Trennstegs geklebt und verhindert durch seine Gummierung das Wegrutschen des noch unbefestigten Deckels und trägt somit zur Unfallprävention bei.

Ausbrechpraegung in einem BKRS Kabelrinnensystem

Deckelmontage

Die speziell für das begehbare Kabelrinnen-System entwickelten Deckel werden einfach auf die Kabelrinnen gelegt und mittels integriertem Drehriegel fixiert.

Deckel mit Riffelblech fuer BKRS Kabelrinnensysteme

Einsatz des Staubschutzelements

Das Staubschutzelement Typ SSE dient dazu, das Eindringen von Fremdkörpern wie Schweißperlen, Staub und ähnlich an den Stoßstellen der Deckel zu verhindern. Das Staubschutzelement wird einfach zwischen Stahlblech und Aluminiumblech des ersten Deckels geschoben und ist somit leicht lagefixiert.

Verbindung zweier BKRS Kabelrinnensysteme

Einsatz des Staubschutzelements

Im zweiten Schritt erfolgt das komplette Einschieben des Staubschutzelementes zwischen Stahlblech und Aluminiumblech.

Verbindung von zwei BKRS Kabelrinnen

Einsatz des Staubschutzelements

Abschließend wird der folgende Deckel lediglich auf die Kabelrinne gelegt, dabei überlappt der Deckel das Staubschutzelement.

Montage eines Eckstuecks in einem BKRS Kabelrinnensystem

Erstellen von Richtungsänderungen 90°

Dazu werden die Kabelrinnen mit den entsprechenden Werkzeugen und Maschinen so ausgeschnitten, dass diese stumpf aneinander liegen. Nach dem Ineinanderschieben der geschnittenen Kabelrinnen werden diese mittels abgewinkelten Längsverbindern miteinander verschraubt.

Eckstueck in einem BKRS Kabelrinnensystem

Einsatz der Deckelstütze für Formteile

Bei Formteilen kommt die zusätzliche Deckelstütze Typ DST zum Einsatz, die ein Durchbiegen des Deckels bei größeren Abmaßen sicher verhindert. Die Deckelstütze wird mittels Schrauben im Boden der Kabelrinne / des Formteils verschraubt.

Eckstueck eines begehbaren BKRS Kabelrinnensystems

Deckel im Formteilbereich

Bei selbst erstellten Richtungsänderungen 90° ist der Deckel für das begehbare Kabelrinnen-System wie im Bild gezeigt zu bearbeiten und einzusetzen.

BKRS Kabelrinnensystem als Bodenmontage

Montage mit Zusatzstütze

Fertiger Einbau eines begehbaren BKRS Kabelrinnensystems

Fertige Montage

Darstellung einer Musterinstallation mit begehbarem Kabelrinnen-System.

Montagehilfe begehbares Kabelrinnen-System