Montagehilfe Kabelleiter-Systeme
Anwendung Hängestiel- und Gewindestangenabhängung
Beispiel einer Montage von Kabelleitern mit Hängestielen aus U-Profilen und Gewindestangenabhängung.
Anwendung Versprung
Realisierung vertikaler Versprünge mit Gelenkverbindern, z. B. bei Unterzügen.
Mittenabhängung
Gewindestangenabhängung einer Kabelleiter mithilfe der Mittenabhängung Typ MAHL und Gewindestange Typ 2078/M12.
Anwendung Gewindestangenabhängung
Abhängung einer Kabelleiter mit Gewindestangen und U-Stielen als Querprofil.
Kabelleiter-Mittenabhängung mit U-Profil
Montage einer Kabelleiter mit Mittenabhängung MAHU und einem U-Profil.
Längsverbindung von Kabelleitern
Längsverbindung von Kabelleitern mit Längsverbinder Typ LVG.
Hängestielabhängung
Abhängung einer Kabelleiter mit Hängestielen und Stielauslegern.
Horizontale Winkelverbindung von Kabelleitern
Horizontale Winkelverbindung mit Längs- und Winkelverbindern Typ LWVG.
Vertikale Winkelverbindung von Kabelleitern
Herstellung einer vertikalen Winkelverbindung mit Gelenkverbindern Typ LGVG.
Montage Gelenkbogen vertikal fallend
Gelenkbogen vertikal fallend zur Überbrückung von Höhenversätzen. Der Gelenkbogen wird mit Gelenkverbindern mit der Kabelleiter verbunden.
Montage eines Kabelleiterbogens
Verbindung der Kabelleiter mit dem Bogen Typ LBI 90. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.
Montage eines T-Abzweigstücks
Montage eines T-Abzweigstücks Typ LT zur Herstellung eines horizontalen Abgangs. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.
Montage einer Kreuzung
Montage einer Kreuzung Typ LK zur Herstellung von zwei Abgängen. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.
Montage T-Abgang
Herstellen eines horizontalen T-Abgangs bei zwei auf unterschiedlichen Höhen verlaufenden Kabelleitern. Zur Fixierung der Kabelleitern miteinander wird der Auflagewinkel Typ LAW benötigt.
T-Abgang mit Eckblechen
Erstellung von horizontalen T-Stücken bei in gleicher Höhe verlaufenden Kabelleitern. Zur Vergrößerung der Kabelauflage werden Eckbleche Typ LEB eingesetzt. Im Bereich von Abgängen sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.
T-Abgang mit Auflageblech
Erstellung von horizontalen T-Stücken bei in gleicher Höhe verlaufenden Kabelleitern. Zur Vergrößerung der Kabelauflage und zum Schutz der Kabel werden Auflagebleche Typ LALB eingesetzt. Im Bereich von Abgängen sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.
Vertikaler Abgang am Stiel/Ausleger
Montage eines vertikalen Abgangs im Bereich des Stiels/Auslegers. Die Befestigung der Kabelleiter erfolgt mittels des Auflagers Typ LAL 70.
Kabelabgang vertikal
Bei vertikal abgehenden Kabeln oder Leitungen kommt das Abgangsblech Typ LAB zur Vergrößerung der Kabelauflage und als Kabelschutz zum Einsatz.
Schraubenlose Trennstegbefestigung
Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Kabelleitern mit Klemmstück Typ KS KL.
Geschraubte Trennstegbefestigung
Geschraubte Montage des Trennstegs TSG durch die gelochte Sprosse der Kabelleiter.
Trennsteg-Längsverbindung
Schraubenlose Längsverbindung von Trennstegen in Kabelleitern mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.
Montage Einlegeblech
Montage von Einlegeblechen Typ ELB-L.
Deckelmontage
Auflegen und Befestigen der Deckel mit Drehriegel Typ DRL auf der Kabelleiter.
Lieferzustand Kabelleiter
Ein großer Teil der Kabelleitern wird im zusammengeklappten Zustand ausgeliefert.
Kabelleiterklemmstück
Kabelleiterklemmstück KLL zur direkten Montage von Kabelleitern an Stahlträgern.
Kabelleiterklemmstück
Kabelleiterklemmstück KLL zur direkten Montage von Kabelleitern an Stahlträgern.
Erdungsklemme / Erdanschluß
Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.