Montagehilfe Gitterinnen-System
Anwendung Deckenmontage
Montage Gitterrinne mit Hängestiel Typ US 3 K/... und passendem Wand- und Stielausleger AW 15/...
Wandhalter GRM 35 50
Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.
Wandhalter GRM 35 50
Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.
Wandbefestigung von Gitterrinnen
Wandbefestigung von Gitterrinnen mit Wandhalter Typ K 12 1818. Maximale Gitterrinnenbreite 200 mm.
Deckenmontage mit TP-Wand- und Deckenbügel
Deckenmontage einer Gitterrinne mit TP-Wand- und Deckenbügel Typ TPDG. Die Befestigung der Gitterrinne erfolgt schraubenlos auf dem Deckenbügel.
Deckenmontage mit TP-Stiel und Ausleger
Schraubenlose Montage einer Gitterrinne auf Ausleger Typ TPSAG/...
Längsverbindung Gitterrinne Magic®
Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung bei der Gitterrinne Typ GR-Magic® durch Ineinanderstecken zweier Lieferlängen.
Längsverbindung Gitterrinne Magic®
Die Gitterrinnen werden durch einfaches Ineinanderstecken dauerhaft und stabil verbunden.
Geschraubte Längsverbindung von Gitterrinnen
Herstellen einer geschraubten Längsverbindung von Gitterrinnen mit Stoßstellenverbindern Typ GSV 34.
Schraubenlose Längsverbindung mit Schnellverbinder
Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen mithilfe des Schnellverbinders Typ GRV.
Schraubenlose Längsverbindung von Gitterrinnen
Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GRS.
Schraubenlose Trennstegbefestigung
Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ KS GR.
Die schraubenlose Längsverbindung des Trennstegs erfolgt mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.
Schraubenlose Trennstegbefestigung
Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ KS GR.
Die schraubenlose Längsverbindung des Trennstegs erfolgt mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.
Geschraubte Trennstegbefestigung in Gitterrinnen
Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ GKT 38.
Einbau eines Gitterrinnenbogens
Montage eines Gitterrinnen-Bogens Typ GRB 90 mit Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 sowie Eckverbinder Typ GEV 36.
Einbau eines Gitterrinnenbogens
Einbau eines fertigen Gitterrinnenbogens mittels Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband.
Aufständerung von Gitterrinnen
Bodenaufständerung von Gitterrinnen mit dem Distanzbügel Typ DBLG 20/... Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel mittels Klemmlaschen.
Montageadapter für Gitterrinnen auf Standfuß-Systemen
Montagesystem TrayFix zur Gitterrinnenbefestigung auf FangFix Stein 10 oder 16 Kg zur Leitungsführung auf Flachdächern.
Direkte Bodenbefestigung
Direkte Bodenmontage von Gitterrinnen mittels Klemmstück Typ GKS 50.
Befestigungsclip auf MS Profilschiene
Schraubenlose und schnelle Befestigung von Gitterrinnen auf MS Profilschienen mit Hilfe des Befestigungsclibs der Type BC GR 4.8 VA für Drahtstärken 3,9 und 4,8mm oder BC GR 6.0 VA für Drahtstärke 5.9mm.
Mittenabhängung
Abhängung einer Gitterrinne mittels Gewindestange Typ 2078 und Wand- und Bodenbefestiger Typ K12 1818. Anwendung bis zu einer Breite von 200 mm.
Pendelabhängung
Abhängung einer Gitterrinne mittels Gewindestange Typ 2078 und Wand- und Bodenbefestiger Typ K12 1818. Anwendung ab einer Breite von 300 mm.
Mittenabhängung mit Halteschiene
Mittenabhängung einer Gitterrinne mit Halteschiene Typ GMS und Klemmstück Typ GKS 50.
Mittenabhängung mit Abhängeprofil
Mittenabhängung mit Abhängeprofil Typ AP 45, Bodenhalter Typ K 109 sowie Deckenwinkel Typ K6/101.
Abhängung mit Seitenhalter
Abhängung einer Gitterrinne mit Seitenhaltern Typ SH M 10 und Gewindestangen Typ 2078/M10.
Seitenhalter
Montage des Seitenhalters Typ SH KAB für die Aufnahme von Kabelverschraubungen.
Montageplatte
Schraubenlose Schnellbefestigung der Montageplatte Typ MP UNI.
Kennzeichnungsschild
Montage des Kennzeichnungsschildes Typ KS-GR im Seitenholm der Gitterrinne.
Deckelmontage
Gitterrinne mit Deckel Typ DRLU. Befestigung des Deckels mit Deckelklammer Typ DKU am Querdraht der Gitterrinne.
Anwendung Stahlklemmung
Vertikale Gitterrinnen-Montage, geklemmt mit Befestigungsklemmstück Typ BFK und Klemmstück Typ GKS 50 an Stahlträger.
Montage Gitterwinkel
Befestigung des Gitterwinkels Typ GW 40/80 an Stahlträgern mit Klemmstücken Typ KL 20 bzw. KL 30.
Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig, überlappend
Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.
Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig, überlappend
Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.
Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig
Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband zu einem nicht überlappenden, eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.
Herstellung eines Gitterrinnenbogens - rund, überlappend
Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem runden Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.
Herstellung eines Gitterrinnenbogens - rund
Durch Ausschneiden jeder zweiten Masche können Gitterrinnenbögen mit größerem Radius hergestellt werden. Die Fixierung erfolgt mit Eckverbindern Typ GEV 36.
Steigende und fallende Bögen
Durch Einschnitte in jeder zweiten Masche im Seitenholm der Gitterrinne lassen sich steigende und fallende Vertikalbögen herstellen.
Herstellung eines Gitterrinnen-T-Abzweiges
Nach Einschneiden der Seitenholme und Umbiegen der Laschen lassen sich mithilfe des Eckverbinders Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 T-Abzweige im Selbstbau herstellen.
Herstellung einer Gitterrinnenkreuzung
Nach Einschneiden der Seitenholme und Umbiegen der Laschen lassen sich mithilfe des Eckverbinders Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 Kreuzungen im Selbstbau herstellen.
Herstellung eines vertikalen Abgangs
Nach Einschnitt des Gitterrinnenbodens kann die vertikal abzweigende, zugeschnittene Gitterrinne mittels Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 fixiert werden.
Herstellung einer Reduzierung
Durch einseitigen Einschnitt der unterschiedlich breiten Gitterrinnen und Biegen der Laschen in die gewünschte Richtung können mithilfe der Eckverbinder Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 Reduzierungen hergestellt werden.
Gitterrinne mit Kabelabgangsblech
Kabelabgangsblech zur schraubenlosen Montage in Gitterrinnen. Mithilfe des Kabelabgangsblechs können vorgegebene Biegeradien eingehalten werden.
Gitterrinne mit Kabelabgangsblech
Der Einbau des Kabelabgangsblechs kann in Längs- oder Querrichtung erfolgen.
Erdungsklemme / Erdanschluß
Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.