Montagehilfe Baukasten-Systeme

Motoranschlusssäule

Verbindung elektrischer Antriebe mit der Motoranschlusssäule

Ankopplung elektrischer Antriebe mit der Motoranschlusssäule.

BKK-System

Montage des Baukasten-Systems mit IS 8-Stielen unter der Decke

Montage des BKK-Systems mit IS 8-Stielen unter der Decke.

AZ-Kleinkanal

Montage des AZ-Kleinkanals mit Übergängen von horizontal zu vertikal

Beispiel einer Montage des AZ-Kleinkanals als Abhängung mit Gewindestange sowie der Realisierung von Übergängen horizontal - vertikal.

Längsverbindung AZ-Kleinkanal

Längsverbindung von AZ-Kleinkanälen mithilfe von Verbindern

Längsverbindung von AZ-Kleinkanälen mit Verbindern Typ VF AZK.

Winkelverbindung 90°

Winkelverbindung von AZ-Kleinkanäen mithilfe von Verbindern

Winkelverbindung von AZ-Kleinkanälen mit Verbindern Typ VF AZK.

Vertikale Längsverbindung

Vertikale Winkelverbindung von AZ-Kleinkanaelen mithilfe von Verbindern

Vertikale Winkelverbindung von AZ-Kleinkanälen mit zwei Verbindern Typ VF AZK.

Vertikalbogen 90°, fallend

Montage eines fallenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern

Montage eines fallenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern Typ SV.

Vertikalbogen 90°, steigend

Montage eines steigenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern

Montage eines steigenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern Typ SV.

Kabelschutzring Seitenholm

Einsetzen der Kabelschutzringe im Seitenholm des AZ-Kleinkanals

Einsetzen der Kabelschutzringe Typ KSR-DR 910 in den Seitenholm des AZ-Kleinkanals.

Kabelschutzring Boden

Einsetzen der Kabelschutzringe im Boden des Kleinkanals

Einsetzen der Kabelschutzringe Typ KSR 915 in den Boden des AZ-Kleinkanals.

Deckelbefestigung

Montage des Deckels auf dem AZ-Kleinkanal

Montage des Deckels Typ AZDMD auf AZ-Kleinkanal.

Montage Motoranschlusssäule mit Säulenfuß

Befestigung der Motoranschluss-Saeule auf dem Boden mit Saeulenfuss

Befestigung der Motoranschlusssäule Typ MAS 140/10 auf dem Boden mit Säulenfuß Typ SF 140/11.

Montage Motoranschlusssäule mit Befestigungsbügel

Befestigung der Motoranschluss-Saeule an der Wand mit Befestigungsbuegel

Befestigung der Motoranschlusssäule Typ MAS 140/10 an der Wand mit Befestigungsbügel Typ BF 140/10.

Deckelbefestigung

Montage des Deckels an der Motoranschlusssäule

Befestigung des Deckels Typ MASD 90 an der Motoranschlusssäule.

Geräteplattenmontage

Montage der Geräteplatte an der Motoranschlusssäule

Montage der Geräteplatte Typ GP an der Motoranschlusssäule.

Stoßstellenverbindung

Verbindung von geraden Stoßstellen

Verbindung von geraden Stoßstellen beim BKK-System mit Stoßstellenverbinder Typ SSV.

Montage Bodenprofil

Montage des Bodenprofils in Kanalsystem

Montage des Bodenprofils in das BKK-System.

BKK-Befestigungsvariante gerade

Montage mit gerader Stoßstelle

Mögliche Montagevariante von BKK-Profilen mit gerader Stoßstelle.

BKK-Befestigungsvariante versetzt

Montagevariante mit versetzt angeordneter Stoßstelle

Mögliche Montagevariante von BKK-Profilen mit versetzt angeordneter Stoßstelle. Diese Montagevariante bringt eine erhöhte Stabilität der Stoßstelle.

Winkelverbindung

Erstellung eines Bogens mit Scharnierverbindern

Einfache Erstellung von Bögen mit Scharnier-Verbindern Typ SV. Die Seitenholme müssen dabei geschnitten werden.

Montagebeispiel

Montagebeispiel einer U-Stiel-Montage des Kanalsystems

Beispiel einer U-Stiel-Montage mit Querprofil und Baukasten-System.

Fertige Montage

Fertige Baukastenmontage

Darstellung einer fertigen Baukastenmontage.