Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 60

Art.Nr. 6132494 | EAN 4012196718665

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VDK 4060 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 60 mm 40 mm 6132494
2 m 7,35 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 60
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 60

Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 60

Art.Nr. 6132494

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 1950 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads