Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132492 | EAN 4012196718658

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VDK 4040 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 40 mm 40 mm 6132492
2 m 6,25 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 40
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 40

Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132492

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 1240 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads