Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 25

Parent Art.Nr. cxmOID1915441
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VDK 4025 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 25 mm 40 mm 6132490
2 m 5,15 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 25
Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 25

Verdrahtungskanäle METRA 40, Kanalbreite 25

Art.Nr. 6132490

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 760 mm²
Halogenfrei nein
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 40 mm
Durchmesser 0 mm
Ausschreibungstext
Downloads