Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132562 | EAN 4012196719280

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verdrahtungskanal HF-METRA mit metrischen Abmessungen aus halogenfreiem Kunststoff. Kanalunterteil mit beidseitigen Seitenstanzungen. Diese verjüngen sich im Kopfbereich und fixiert durchgeführte Drähte. Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3. Sollbruchstellen zum leichten Ausbrechen der Wandstücke. Material Lieferform: Unter- und Oberteil im Set.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVDK 8040 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 40 mm 80 mm 6132562
2 m 16,50 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 40
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 40

Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 40

Art.Nr. 6132562

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 2640 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 40 mm
Höhe 80 mm
Ausschreibungstext
Downloads