Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 100

Art.Nr. 6132568 | EAN 4012196719310

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. .

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HFVDK 80100 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 100 mm 80 mm 6132568
2 m 38,15 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 100
Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 100

Verdrahtungskanäle HF-METRA 80, Kanalbreite 100

Art.Nr. 6132568

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 7170 mm²
Halogenfrei ja
Schlitzabstand 5,5 mm
Schlitzbreite 4,5 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 80 mm
Ausschreibungstext
Downloads