Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Art.Nr. 2054019 | EAN 4012195183259

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm² .

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
60 S 7x16 GN grün 7 10 - 16 mm² 2054019
10 Stück 661,30 € Preis / 100 Stück
Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen
Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Art.Nr. 2054019

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 7
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Nennquerschnitt 10 - 16 mm²
Polzahl 7
Querschnitt 7 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 51 mm
Höhe 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

60 S 7x16 GN / 2054019
Download
Downloads