Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2054094 | EAN 4012195183372

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
60 S 12x16 GN grün 12 10 - 16 mm² 2054094
10 Stück 809,10 € Preis / 100 Stück
Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen
Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2054094

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 12
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Nennquerschnitt 10 - 16 mm²
Polzahl 12
Querschnitt 12 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 85 mm
Höhe 20 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

60 S 12x16 GN / 2054094
Download
Downloads