Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Parent Art.Nr. cxmOID1009
  • AENOR, Producto Certificado, Spanien
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts
  • CEBEC, Belgien
  • flammwidrig 850°C
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • KEMA-KEUR, Niederlande

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
74 CE WS/EKL 1 S weiß 12 450 V 6 mm² 2056224
10 Stück 141,80 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056224

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 - 6 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 116,5 mm
Breite 18,9 mm
Höhe 14,9 mm
74 CE SW/EKL 1 S schwarz 12 450 V 6 mm² 2056232
10 Stück 141,80 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056232

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 - 6 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 116,5 mm
Breite 18,9 mm
Höhe 14,9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

74 CE WS/EKL 1 S / 2056224
Download
74 CE SW/EKL 1 S / 2056232
Download
Downloads