Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Parent Art.Nr. cxmOID1007
  • AENOR, Producto Certificado, Spanien
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts
  • CEBEC, Belgien
  • flammwidrig 850°C
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • KEMA-KEUR, Niederlande

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
72 CE WS/EKL 0 S weiß 12 450 V 4 mm² 2056070
10 Stück 114,85 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056070

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 - 4 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 8,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 16,6 mm
Höhe 13 mm
72 CE SW/EKL 0 S schwarz 12 450 V 4 mm² 2056089
10 Stück 114,85 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056089

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 - 4 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 8,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 16,6 mm
Höhe 13 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

72 CE WS/EKL 0 S / 2056070
Download
72 CE SW/EKL 0 S / 2056089
Download
Downloads