Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid

Art.Nr. 2055929 | EAN 4012195432258

  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • flammwidrig 850°C

Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtige
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
72 VDE/EKL 0E PA transparent 12 450 V 4 - 4 mm² 2055929
10 Stück 172,30 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid

Art.Nr. 2055929

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 - 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 - 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 - 2,5 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 4 - 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtige mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent ja
Umgebungstemperatur 85 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 94,5 mm
Breite 16 mm
Höhe 13 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

72 VDE/EKL 0E PA / 2055929
Download
Downloads