Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel, Polyamid

Art.Nr. 2056178 | EAN 4012195184393

  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • flammwidrig 850°C

Mit Drahtschutzbügel.
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
74 D/EKL 1BEF2 D transparent 12 450 V 4 mm² 2056178
10 Stück 442,50 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel, Polyamid
Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel, Polyamid

Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel, Polyamid

Art.Nr. 2056178

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 - 4 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent ja
Umgebungstemperatur 85 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 116,7 mm
Breite 19 mm
Höhe 15,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178
Download
Downloads