Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Parent Art.Nr. cxmOID190713
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 850°C

Geprüft nach EN 60998. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 35 ÷ mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 125 A Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
80 CE WS/EKL 5E weiß 12 750 V 35 mm² 2056590
10 Stück 2.448,70 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056590

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 25 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 35 - 35 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 212,6 mm
Breite 36,4 mm
Höhe 29,2 mm
80 CE SW/EKL 5E schwarz 12 750 V 35 mm² 2056593
10 Stück 2.448,70 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056593

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 25 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 35 - 35 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 212,6 mm
Breite 36,4 mm
Höhe 29,2 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

80 CE WS/EKL 5E / 2056590
Download
80 CE SW/EKL 5E / 2056593
Download
Downloads

Datenblatt

80 CE SW/EKL 5E / 2056593, 0.18MB, pdf
Download
80 CE WS/EKL 5E / 2056590, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren