Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Parent Art.Nr. cxmOID18057
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 850°C

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 25 ÷ mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
79 CE WS/EKL 4BE weiß 12 750 V 25 mm² 2056577
10 Stück 1.218,05 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056577

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 25 - 25 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 187 mm
Breite 30 mm
Höhe 28 mm
79 CE SW/EKL 4BE schwarz 12 750 V 25 mm² 2056585
10 Stück 1.218,05 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056585

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 25 - 25 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 187 mm
Breite 30 mm
Höhe 28 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

79 CE WS/EKL 4BE / 2056577
Download
79 CE SW/EKL 4BE / 2056585
Download
Downloads

Datenblatt

79 CE WS/EKL 4BE / 2056577, 0.16MB, pdf
Download
79 CE SW/EKL 4BE / 2056585, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren