Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Parent Art.Nr. cxmOID1013
  • AENOR, Producto Certificado, Spanien
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts
  • CEBEC, Belgien
  • flammwidrig 850°C
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • KEMA-KEUR, Niederlande

Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 16 ÷ mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 76 A Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
78 CE WS/EKL 3 S weiß 12 450 V 16 mm² 2056550
10 Stück 450,30 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056550

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 4 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 - 10 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 76 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 175 mm
Breite 25 mm
Höhe 20,7 mm
78 CE SW/EKL 3 S schwarz 12 450 V 16 mm² 2056569
10 Stück 450,30 € Preis / 100 Stück
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056569

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 4 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4 - 10 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 76 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich -5 - 80 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 175 mm
Breite 25 mm
Höhe 20,7 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

78 CE WS/EKL 3 S / 2056550
Download
78 CE SW/EKL 3 S / 2056569
Download
Downloads