Klemmleiste 2,5 mm²

Art.Nr. 2017342 | EAN 4012195159377

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Klemmkörper Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 0,8 ÷ 2,5 mm², Nennspannung 660 V, 5polig, mit Buchsenklemmen, max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm², nicht benötigte Pole können abgetrennt und als Einzelklemme verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
689 natur 5 660 V 0,8 - 2,5 mm² 2017342
50 Stück 233,65 € Preis / 100 Stück
Klemmleiste 2,5 mm²
Klemmleiste 2,5 mm²

Klemmleiste 2,5 mm²

Art.Nr. 2017342

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 5
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Isolierstoff sonstige
Nennquerschnitt 0,8 - 2,5 mm²
Nennspannung 660 V
Polzahl 5
Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 61,75 mm
Breite 11 mm
Höhe 21,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

689 / 2017342
Download
Downloads