Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Art.Nr. 2055201 | EAN 4012195183853

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 850°C

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, nur einseitig offen. Einseitig geschlossen, Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm² Nennspannung 250 V Nennstrom 24 A Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm². Lieferung farbig sortiert: 3 schwarze, 2 blaue, 3 gelb-grüne, 1 brauner und 1 grauer Streifen je Verpackungseinheit.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
70 S sortiert 12 250 V 2,5 mm² 2055201
10 Stück 195,40 € Preis / 100 Stück
Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet
Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Art.Nr. 2055201

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 2,5 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 11 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 250 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 129,6 mm
Breite 12 mm
Höhe 17,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

70 S / 2055201
Download
Downloads