Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Art.Nr. 2055023 | EAN 4012195183433

  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • 12polig
  • flammwidrig 850°C

Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².

Lieferung farbig sortiert: 5 schwarze, 2 blaue, 2 gelb-grüne und 1 brauner Streifen je Verpackungseinheit

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
70 VDE sortiert 12 380 V 2,5 mm² 2055023
10 Stück 100,50 € Preis / 100 Stück
Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig
Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Art.Nr. 2055023

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 2,5 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10,25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 122 mm
Breite 15 mm
Höhe 17 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

70 VDE / 2055023
Download
Downloads