Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Art.Nr. 2055503 | EAN 4012195183914

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 850°C

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 10-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 10 ÷ mm² Nennspannung 380 V Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71 schwarz 10 380 V 10 mm² 2055503
10 Stück 643,60 € Preis / 100 Stück
Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig
Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Art.Nr. 2055503

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 6 - 10 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 10
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 14,8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 10
Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge 146,7 mm
Breite 17 mm
Höhe 24,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

71 / 2055503
Download
Downloads