Steckklemme, 8-polig

Art.Nr. 2054523 | EAN 4012195477976

2054523 / 61 825 LGR
8
0,5 mm²
2,5 mm²
450 V
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1,5 mm²
Anzahl der Klemmstellen 8
Dimension 8x2,5mm²
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 0,5 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 8
Querschnitt 8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm²
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 15,6 mm
Höhe 8,9 mm
Länge 39,2 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Nennspannung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
61 825 LGR 8 0,5 mm² 2,5 mm² 450 V lichtgrau; RAL 7035 2054523
50 Stück 73,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

61 825 LGR / 2054523
Download